欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

同步齿形带的概要和使用范例

  • 2022.05.17 20:19:23
  • 米思米
  • 6362

■概要

  作为传递马达所产生的旋转运动动力的方法,通常广泛使用的方法为采用同步带轮和齿形带的设计。

  随着装置的高精度化、高速化发展,米思米的同步带轮和齿形带作为彻底落实质量管理的产品,已可放心用于要求高精度定位的部分。

  带轮、皮带的种类丰富,皮带除了以往的传动用同步齿形带外,更有可用于传送的带附件同步齿形带、可指定齿数的加长同步齿形带、自由端同步齿形带。

  关于交货期,带轮含轴孔加工、经表面处理的产品为5天发货,免键同步带轮也为5天发货。

  皮带的库存品和制作品也新增了3天发货的产品。


■使用范例

<使用范例1>

  驱动用:安装在马达和转轴上传递旋转力。

同步齿形带的概要和使用范例

<使用范例2>

  传送用:用于传送对象不旋转、定位精度高的反复运动。

同步齿形带的概要和使用范例

<使用范例3>

同步齿形带的概要和使用范例

<使用范例4>

同步齿形带的概要和使用范例

■同步带轮/皮带 产品系列一览

同步齿形带的概要和使用范例

■橡胶·聚氨酯的特长

●橡胶皮带的特长

·可作为一般工业用产品广泛使用。

·具有一定的导电性。

·使用温度范围 高耐磨型:-30℃~90℃

                        经济型:0℃~90℃

同步齿形带的概要和使用范例

●聚氨酯皮带的特长

·作为轻动力传动用产品精度很高。

·外观美观、橡胶屑飞散很少,因此可实现干净的传动。

·使用温度范围 0~80℃

同步齿形带的概要和使用范例聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但是强度等没有影响。

同步齿形带的概要和使用范例

■橡胶·聚氨酯的特长

※对于下述详细内容,请在确认各步骤右侧页码的内容后再进行选型。

【步骤1】确定设计时的必要条件。P.2857

【步骤2】计算设计动力P.2857

【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类P.2859

【步骤4】确定大小带轮的齿数、皮带长度、轴间距P.2860

【步骤5】确定皮带宽度P.2860

【步骤6】确认轴间距的调整余量是否有问题。P.2861

【步骤7】确认传动容量P.2863

  其它皮带使用时的注意事项P.2875

  技术参数摘自齿型带轮 JIS B 1856(1993) P.2882


■使用注意事项

● 请勿用力弯折皮带。

● 芯线为钢制时,请避免从背面张紧。

● 请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温、潮湿环境中使用或保管。

● 请勿在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。

● 安装、维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后,再进行作业。

● 普通同步带轮、皮带(MXL、XL、L、H)依据JIS标准与ISO标准。

   同步带轮:JIS B 1856(ISO5294)

   同步齿形带:JIS K6372(ISO5296-1)、JIS K6373(ISO5296-2)

● S型(S□M)同步带轮、皮带适合于三星皮带(株)与BANDO化学(株)的S□M型。

● MTS型(MTS8M)皮带适合于三星皮带(株)的MTS8M型。

● P型(P□M)同步带轮、皮带适合于(株)椿本CHAIN的P□M型。

●UP型(UP□M)同步带轮、皮带适合于(株)椿本CHAIN的UP□M-HC型。

●MA型的同步带轮适合于NOK(株)的MA□型。

● GT型(□GT)、EV型(EV5GT·EV8YU)的同步带轮、皮带适合于GATES UNITTA ASIA(株)的□GT·EV5GT·EV8YU型。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities